Datasheet
AZ316-T12R

AZ316-T12R

  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • Verschillende contactvarianten
  • Vergrendelingskracht 12 N of 30 N, afhankelijk van de variant

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23-02-2025 18:20