Datasheet
AZ315-T12

AZ315-T12

  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • metaalbehuizing
  • Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • Verschillende contactvarianten
  • Vergrendelingskracht 12 N of 30 N, afhankelijk van de variant

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 02-10-2025 14:03