Datasheet
EX-BNS 40S-12Z 10,0M

EX-BNS 40S-12Z 10,0M

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Behuizing in edelstaal
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie
  • Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-03-2025 00:31