Datasheet
TV10S 500L-33Z-M20

TV10S 500L-33Z-M20

  • 2 kabelingang M 20 x 1.5
  • Cardankoppeling voor het uitlijnen van een axiale afwijking
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Bedienas 360° draaibaar
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • 3-kanalige beurtelingse bewaking

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24-03-2025 03:11