Datasheet
EX-Z1K 355-11Z-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-3G/D

  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Inclusief EX kabelwartel en sluitschroef
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 3 kabelingangen M 20 x 1.5

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28-03-2025 20:26