Datasheet
Z1R 236-02Z-2270-8

Z1R 236-02Z-2270-8

  • Kunststofbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dubbel geïsoleerd
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-02-2025 03:42