Datasheet
AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Snijklemtechniek
  • hulpontgrendeling
  • Dubbel geïsoleerd
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht
  • zeer geschikt voor frontale montage

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 02-06-2025 16:02