Datasheet
EX-AZM 170-02ZRK-R/P-3GD

EX-AZM 170-02ZRK-R/P-3GD

  • Snijklemtechniek
  • hulpontgrendeling
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Hoge vasthoudkracht
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17-09-2025 00:12