Datasheet
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

  • Ex-Zone 22
  • metaalbehuizing
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • ArrĂȘterende deurhandgreep
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Centreerhulp verkrijgbaar
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Spertang SZ 415 tegen onopzettelijk sluiten verkrijgbaar, zie hoofdstuk 2.36.

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20-03-2025 05:11