Datasheet
ZV15H 236-11ZZ-1830

ZV15H 236-11ZZ-1830

  • Kunststofbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dubbel geïsoleerd
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-04-2025 01:09