Datasheet
UV7H 433Y

UV7H 433Y

  • metaalbehuizing
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • 3 Contacten
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (basistoestel)
  • Instelbare schakelpunten en contacttype
  • 3 kabelingangen M 20 x 1.5

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18-10-2025 18:11