Datasheet
TESZ102/S/35

TESZ102/S/35

  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Eenvoudig te monteren, vooral aan 35 mm profielen
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 08-09-2025 20:25