Datasheet
BN 65-RZ/V

BN 65-RZ/V

  • Met geconfectioneerde kabel
  • Frontale bediening
  • met voorspanmagneet
  • Contactloos werkend
  • Lange levensduur
  • Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
  • Bouwvorm Ø 13 mm
  • Kunststofbehuizing
  • Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
  • met centrale bevestiging

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28-01-2025 17:55