Datasheet
AST11 L-AS4

AST11 L-AS4

  • Ingangsmodule met kabel (AS-i), lengte 2 m
  • Voor sensoren met NC / NO combinatie
  • AS-i Aansluiting, Aansluitkabel, 2-polig
  • Sensoraansluiting, Aansluitkabel 2 m
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
  • Ingangsmodule voor 2 veilige ingangen voor mechanische contacten
  • Kunststofbehuizing
  • AS-Interface LED en statusdisplay
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Lange levensduur
  • Geïntegreerde AS-Interface interface

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23-01-2025 02:51