Datasheet
SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS

SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS

  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
  • miniatuur bouwvorm
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Resolutie 30 mm
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 236 mm … 1804 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 07-09-2025 07:48