Datasheet
UK 433Y-M20

UK 433Y-M20

  • metaalbehuizing
  • 3 Contacten
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (basistoestel)
  • Instelbare schakelpunten en contacttype
  • 3 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 22-01-2025 18:56