Datasheet
AZM 170Z-ST-FB-ZR-2405

AZM 170Z-ST-FB-ZR-2405

  • Toesteluitvoering voor de aansluiting op een Safety-Feld-Box SFB
  • Inbouwstekker M12, 8-polig
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-09-2025 20:25