Datasheet
CSP 11-34-D-M-ST

CSP 11-34-D-M-ST

  • 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
  • zijdelingse bediening
  • zonder Reset ter plaatse
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: RSS 36 I)
  • Kunststofbehuizing
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Manipulatiebeveiliging door paarsgewijze codering van veiligheidssensor en bediensleutel
  • Dwars bedienbaar
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
  • Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 08-05-2025 19:22