Datasheet
TZG01/110

TZG01/110

  • Kunststofbehuizing
  • Lange levensduur
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 04-10-2025 17:23