Datasheet
SLC440COM-ER-0330-35

SLC440COM-ER-0330-35

  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Status en diagnose via App met Bluetooth
  • Automatische start of herstartblokkering
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10-02-2025 05:04