Datasheet
AZM400Z-ST-1P2P-T

AZM400Z-ST-1P2P-T

  • Universele codering via RFID-technologie
  • Aansluitstekker M12, 8-polig
  • Bewaking van de vergrendeling
  • 1 Diagnose-uitgang
  • Paniekontgrendeling
  • Bistabiel door een motor aangedreven systeem
  • Blokkeerkracht 10.000 N
  • Ontgrendelen tegen een dwarskracht tot 300 N mogelijk
  • PL e/Cat. 4/SIL 3 voor vergrendelings- en houdfunctie
  • Tweekanalige aansturing van de vergrendelfunctie
  • Werking aan p- en n-schakelende uitgangen
  • Ruime speling van de bediensleutel

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13-09-2025 06:39