Datasheet
TV8S 521-02/20Z

TV8S 521-02/20Z

  • 2 kabelingangen M 16 x 1.5
  • 2 schakelaars in één behuizing
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Scharnieronafhankelijke montage
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Variabel monteerbaar aan de aanslagkant
  • Bevestiging met hamermoeren mogelijk
  • 2-kanalige beurtelingse bewaking
  • Bedienas 360° draaibaar
  • Voor deuren met aanslag links of rechts
  • Ineensteekbaar systeem (getande as)

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26-09-2025 02:42