Datasheet
T3K 016-03Y-M20

T3K 016-03Y-M20

  • 3 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • 3 Contacten
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (basistoestel)
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-06-2025 17:55