Datasheet
AZM 161Z-ST1-FB-RT

AZM 161Z-ST1-FB-RT

  • Toesteluitvoering voor de aansluiting op een Safety-Feld-Box SFB
  • Inbouwstekker M12, 8-polig
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacten
  • Lange levensduur

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13-01-2025 01:56