Datasheet
AZ 17-11ZK-ST

AZ 17-11ZK-ST

  • Stekker M12 x 1, 4-polig
  • 30 mm x 78,5 mm x 30mm
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • kleine bouwvorm
  • Universele codering
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • 8 bedieningsvlakken

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17-09-2025 00:04