Datasheet
BNS 33-12Z-2363 2,0M

BNS 33-12Z-2363 2,0M

  • Stekker 7/8", 6-polig
  • Kunststofbehuizing
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor vervuiling

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21-02-2025 18:01