Datasheet
AZ 15 ZVRK-M16-2254

AZ 15 ZVRK-M16-2254

  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Universele codering
  • Grote aansluitruimte
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • Ongevoelig voor vervuiling

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30-08-2024 00:15