Datasheet
EX-T3K 355-11Z-3G/D

EX-T3K 355-11Z-3G/D

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29-04-2025 06:03