Datasheet
TJ 441-11Y

TJ 441-11Y

  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
  • metaalbehuizing
  • 2 Contacten
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
  • Afdichtingsgraad IP65

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 08-10-2025 20:36