Datasheet
ACC-AZM150-BOW-4M-6M

ACC-AZM150-BOW-4M-6M

  • Bruikbaar als paniekontgrendeling of noodontgrendeling
  • Ontgrendeling op afstand via een trekkoord
  • maximaal totaallengte: 6 m
  • Lengte van de ommantelde staalkabel: 4 m

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 03-10-2025 21:00