Datasheet
BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875

BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875

  • Geïntegreerde FB-interface voor aansluiting op de SFB-veiligheidsveldkast antracietgrijs RAL 7035, lichtgrijs
  • Pos 1: NOODSTOP
  • Pos 2: Verlichte drukknop 2875 met verwisselbare kleuren
  • Pos 3: Verlichte drukknop 2875 met verwisselbare kleuren
  • Pos 4: Verlichte drukknop 2875 met verwisselbare kleuren
  • slanke, schokbestendige behuizing
  • te installeren in de meest ergonomische positie
  • te installeren aan courante aluminiumprofielen
  • Noodstop met elektronische OSSD's

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 07-09-2025 02:41