Datasheet
PSC1-C-100-FB1-MT

PSC1-C-100-FB1-MT

  • geheugenkaart
  • Uitbreidbaar met veilige externe IO-modules
  • Safe-kruiscommunicatie tussen maximaal 4 mastercontrollers
  • conversie van de veldbusprotocollen via de software
  • geïntegreerde SD-Bus-Gateway
  • Modulair uitbreidbaar tot 272 veilige in-/uitgangen
  • Veilige asbewaking Volgens EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) voor tot 12 assen
  • 4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • 14 veilige ingangen op de basismodule
  • 20 schakelbare, veilige in-/uitgangen
  • 6 Signaaluitgangen
  • 2 veilige relaiscontacten

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-09-2025 15:52