Datasheet
PS316-Z11-ST-N300-I

PS316-Z11-ST-N300-I

  • Inbouwstekker M12, 4-polig
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30-09-2025 21:53