Datasheet
PS116-T02-ST-K250

PS116-T02-ST-K250

  • Inbouwstekker M12, onder
  • Tastschakeling 1 Maakcontact (NO) / 2 Verbreekcontact (NG)
  • Inbouwstekker M12, 8-polig
  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 09-04-2025 19:49