Datasheet
AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Snijklemtechniek
  • hulpontgrendeling
  • Dubbel geïsoleerd
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht
  • Linkse uitvoering
  • Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10-10-2025 14:19