Datasheet
SE-P70-1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M

SE-P70-1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M

  • Vuil en vocht in het profiel worden in hoge mate gecompenseerd
  • Ongevoelig voor omgevingsinvloeden
  • ca. 70 mm hoog (inclusief aluminium profiel)

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 08-05-2025 00:47