Datasheet
BNS 16 ST2-AS D

BNS 16 ST2-AS D

  • Inbouwstekker M12, rechts, 4-polig
  • Veiligheidssensor
  • Kunststofbehuizing
  • geen mechanische slijtage
  • 40 mm x 90 mm x 39 mm
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Lange levensduur
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • AS-Interface LED en statusdisplay

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 09-09-2025 03:21