Datasheet
EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

  • Snijklemtechniek
  • hulpontgrendeling
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Hoge vasthoudkracht
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13-03-2025 03:38