Datasheet
AZ 335-02ZK-M20

AZ 335-02ZK-M20

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • Universele codering
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Bedienkop 4 x 90° draaibaar
  • Vlak monteerbaar
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12-10-2025 17:27