Datasheet
Z4V10H 335-11Z-M20

Z4V10H 335-11Z-M20

  • Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28-02-2025 03:54