Datasheet
EX-TV10S 335-02Z-3D

EX-TV10S 335-02Z-3D

  • Ex-Zone 22
  • metaalbehuizing
  • Bedienas 360° draaibaar
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-09-2025 16:32