Datasheet
AZ300-I1-ST-SD2P

AZ300-I1-ST-SD2P

  • Individuele codering via RFID-technologie
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Aansluitstekker M12, 8-polig
  • uitgang voor seriĆ«le diagnose
  • Individuele codering
  • geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Compacte bouwvorm
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Serieschakeling

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-03-2025 06:24