Datasheet
ASIM-1SI-C

ASIM-1SI-C

  • bruikbaar voor galvanisch vrije contacten (NG/NG)
  • Geïntegreerde dwarssluitherkenning met melding via parameter & FID
  • 2 standaarduitgangen geïntegreerd
    - 2 halfgeleideruitgangen 24 V / 0,2 A DC geïntegreerd
  • DIN rail montage, Afdichtingsgraad IP20
  • Veiligheidsingangsmodule met 2 standaarduitgangen

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25-04-2025 16:03