Datasheet
TK 461-30Y

TK 461-30Y

  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( basistoestel)
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-02-2025 17:48