Datasheet
TK 017-22Y

TK 017-22Y

  • 3 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • 4 Contacten
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (basistoestel)
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10-01-2025 13:02