Datasheet
SLC 420-E/R1290-30-69-RFB

SLC 420-E/R1290-30-69-RFB

  • Afdichtingsgraad IP69K
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Resolutie 14 mm en 30 mm
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1450 mm

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31-08-2025 01:40