Datasheet
BN 65-RZ 2,5M

BN 65-RZ 2,5M

  • Met geconfectioneerde kabel
  • zijdelingse bediening
  • met voorspanmagneet
  • Contactloos werkend
  • Lange levensduur
  • Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
  • Bouwvorm Ø 13 mm
  • Kunststofbehuizing
  • Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
  • met centrale bevestiging
  • Verkrijgbaar met frontale en/of zijdelingse bediening

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24-09-2025 07:18