Datasheet
BN 75-10Z-1391 2,0M

BN 75-10Z-1391 2,0M

  • met Aansluitkabel
  • Afdichtingsgraad IP67
  • Contactloos werkend
  • 1 Reed-contact
  • Lange levensduur
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Vlotter-magneetschakelaar
  • Kunststofbehuizing
  • Verkrijgbaar met M12 stekkeraansluiting en aansluitkabel

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17-09-2025 23:55