Datasheet
BN 85-R-1824-3 2,0M

BN 85-R-1824-3 2,0M

  • Bevestiging met klemvoet en aansluitkabel
  • Contactloos werkend
  • 1 Reed-contact
  • Lange levensduur
  • Schakelafstand tot 40 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Kunststofbehuizing
  • Reedcontact insteekbaar, montage ter plaatse

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23-10-2025 00:42