Datasheet
T4V7H 335-20Z

T4V7H 335-20Z

  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bouwvorm volgens EN 50041

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-06-2025 07:55